SU­PERC­RAFT-hik­ko­ri­var­si SU­PERC­RAFT-vaih­to­pää­va­sa­raan
for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3566.

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3566 SUPERCRAFT-puuvarret ovat ergonomisia ja maalattuja. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaa rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat. Näitä varsia on saatavana vaihtovarsina SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin, joiden pituus on jopa 900 mm. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

  • Laadukkaat hikkorivarret SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin.
  • Ergonominen muotoilu.
  • Lakattu.
  • Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
  • Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
  • Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Valintasi johti 4 osumiin

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Tuote-Nro.:
3566.025
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Paino: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Tuote-Nro.:
3566.030
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Paino: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Tuote-Nro.:
3566.040
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Paino: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
Tuote-Nro.:
3566.060
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • Paino: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3566. SUPERCRAFT-hikkorivarsi SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan – for SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."