3011.169 - Vara-ruuvi
valurautarunkoon SIMPLEX-halkaisukirveelle

gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
154,06 g
Tuote-Nro.:
3011.169
Vara-ruuvi
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 50 mm x 25 mm x 25 mm
  • Paino: 154,06 g
  • GTIN: 4030618312666

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3011.169
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."