3366.230 - SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou

Oproti standardní řadě obsahuje tato série (3366.2) na jedné straně zaoblenou vložku. Ta díky chybějícím hranám brání poškození materiálu nebo otiskům. Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání šrotové náplně i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí. Násada a vložky jsou vyměnitelné. Toto provedení je k dostání v průměru 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Zaoblená vložka na jedné straně.
  • Chrání před poškozením a otiskům.
  • Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
  • Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Kompletně roboticky svařené.
  • Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
  • Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
  • Násada a vložky vyměnitelné.
  • K dostání v průměrech 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Oblasti použití

Klempířské práce, skládací a ohýbací práce, čalounické/sedlářské práce, zatloukání hřebíků

Tento výrobek 3366.230 - SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Objednací číslo:
3366.230
SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Délka x šířka x výška: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Hmotnost: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Hickora

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3366.230
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.