Série SIMPLEX 3012 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit.
Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.
Gumová vložka s "nohou" (3202.260) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.
Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení kladiva ze stoje.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
Vlastnosti výrobku:
Zahradní a terénní úpravy, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, tesařské práce
Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.
Tento výrobek 3012.261 - SIMPLEX-perlík Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory (EH 3012.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.