BASEPLEX dřevěné násady série 3944 mají ergonomický tvar a jsou lakované. Tyto jasanové násady se dobře chovají při úderu a jsou k dispozici jako náhradní násady pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3944.025 - BASEPLEX-násada pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou / (Ø: 25 mm/30 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-násada pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou (EH 3944.)
Ergomický tvar, lak
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.