23310.0086 - Upínače horní
posuvné, velikost 40

Upínač horní posuvný lze mimo jiné použít i tam, kde není možné využít pootočení upínače při manipulaci s obrobkem.

Upínače mají tyto výhody:

  • Snadnější a rychlejší výměna obrobku díky posunutí ramene upínače dopředu nebo dozadu.
  • Rozsah upnutí ve vodorovném směru je mezi l1 min. a l1 max..
  • Při výměně obrobku může být rameno upínače zasunuto zpět z l1 max. o rozměr l2.
  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu, přestavitelné páky nebo oboustranné excentrické upínací páky.
  • Stejně jako u všech upínačů, lze upínací rameno otočit doleva nebo doprava. Použití polohovacího kroužku 23310.0350 umožňuje fixaci upínací pozice. Tímto se zvyšuje h1 minimálně o 7 mm (zdvih mínus 7 mm). 
  • Kompaktní provedení, proto s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Tento výrobek 23310.0086 - Upínače horní posuvné, velikost 40 / s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem (d1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Upínače horní posuvné, velikost 40 (EH 23310.)

Provedení
obrázek
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
6 kN
Objednací číslo:
23310.0086
Dokumenty
Upínače horní
  • s přestavitelnou pákou s axiálním ložiskem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla1): 6 kN
  • Hmotnost: 1560 g
Upínače horní

Materiál

Upínač

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Upínací páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a podložek EH 1107 a EH 1108. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Obsluha

  1. Upínací rameno posunout dozadu.
  2. Vložit obrobek.
  3. Upínací rameno posunout dopředu.
  4. Polohu upínacího ramena nastavit pomocí rýhovaného šroubu.
  5. Zajistit / zakontrovat upínací polohu pomocí rýhované matice.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23310.0086
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.