22710.0104 - Přítlačné šrouby
s hlavou, plná kulička

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Tento výrobek 22710.0104 - Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička / plná kulička (d1: M10, l1: ~ 41,7 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby s hlavou, plná kulička (EH 22710.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
plná kulička
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22710.0104
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • plná kulička, Zušlechtěná ocel
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Hmotnost: 32 g
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
Datový list 22710.0104
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.