22731.0390 - Opěrky výkyvné
s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

Obzvlášt vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů.

Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Tento výrobek 22731.0390 - Opěrky výkyvné s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy / s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná (d1: 13 mm, d2: M6) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy (EH 22731.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Nerez 1.4057, zušlechtěná
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
22731.0390
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Průměr kuličky: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 14 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Pružný element

  • Termoplast PUR

Koule

  • Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo

  • Nerez 1.4057, zušlechtěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22731.0390
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.