22740.0346 - Opěrky výkyvné
nastavitelné

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Tento výrobek 22740.0346 - Opěrky výkyvné nastavitelné / s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná (d1: M30 x 1,5 mm) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné nastavitelné (EH 22740.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
165 kN
Objednací číslo:
22740.0346
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Průměr kuličky: 40 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 165 kN
  • Utahovací moment max.: 1355 Nm
  • Hmotnost: 920 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Matice

  • Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22740.0346
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Opěrky výkyvné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.