Čepy s kuličkami dle MS17986 / NAS1333-1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.
Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.
Povrchová úprava:
Tepelná úprava:
Tento výrobek 4212.A14 - Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17986 / (Jmenovitý průměr A: 3/16 palec, Upínací délka L +0,02 0: 1,4 palec) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17986 (EH 4212.)
Pouzdro
Šroub
Pružina
Držadlo
Upevňovací kroužek
Tlačítko
Kulička
Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Čepy s kuličkami, jednočinné samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokují.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels