4210.B08 - Čepy s kuličkami
jednočinné - dle NAS / MS17984

Čepy s kuličkami dle MS17984 / NAS1333 - 1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.

Povrchová úprava:

  • Všechny díly z nerezi jsou pasivované podle AMS2700
  • Všechny díly z eloxovaného hliníku podle MIL-A-8625

Tepelná úprava:

  • Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Šroub: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Koule: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Tento výrobek 4210.B08 - Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17984 / (Jmenovitý průměr A: 1/4 palec, Upínací délka L +0,02 0: 0,8 palec) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17984 (EH 4210.)

Jmenovitý průměr A [palec]
Upínací délka L - +0,02 0 [palec]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech - min. [lbf]
Standardní popis
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Objednací číslo:
4210.B08
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,8 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 17,9 g
  • Standardní popis: MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Čepy s kuličkami

Materiál

Pouzdro

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Šroub

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Pružina

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)

Držadlo

  • Hliník, černá, elox - Slitina hliníku 380 (specifikace ASTM B85/B85)

Upevňovací kroužek

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)

Tlačítko

  • Nerez, pasivovaná - CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)

Kulička

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 440C (specifikace AMS5630)

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Čepy s kuličkami, jednočinné samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 4210.B08
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.