24770.0336 - Šrouby rýhované ploché
DIN 653

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Tento výrobek 24770.0336 - Šrouby rýhované ploché DIN 653 / (d1: M6, l: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby rýhované ploché DIN 653 (EH 24770.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24770.0336
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 21 g
Šrouby rýhované ploché

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24770.0336
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.