24770.0158 - Šrouby rýhované ploché
DIN 653

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Tento výrobek 24770.0158 - Šrouby rýhované ploché DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby rýhované ploché DIN 653 (EH 24770.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24770.0158
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 40 g
Šrouby rýhované ploché

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24770.0158
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.