3117s004 - Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik + obrysové měřidlo

Box PLUS pro TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE obsahuje "truhlářské kladivo" HALDER a obrysové měřidlo jako praktický doplněk:

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou (Obj. č. 3117.051) jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla o průměru 40 mm. Přečnívající úderné plochy zajišťují, že tělo kladiva nepřijde do kontaktu s citlivými povrchy, na kterých uživatel pracuje. Kladivo je vybavené kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá), kladivo nevyžaduje úderný blok k dokončení takových úkolů jako je montáž skříní nebo dýhování. Modrá vložka dokonce umožňuje přímo narážet na hrany obrobků bez jakéhokoliv poškození. Pevnější vložka ze superplastiku, která poskytuje větší sílu úderu, je také ideální pro použití v kombinaci s dlátem. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu. To navíc činí kladivo s měkkou vložkou velmi lehkým nářadím, které lze snadno přenášet. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Přiložené obrysové měřidlo s aretační funkcí umožňuje uživateli snadno a přesně obkreslit obrysy např. u zárubní dveří nebo topného potrubí. Toto nářadí zajišťuje vynikající pracovní výsledky bez poškození i na složitých konturách.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box pro truhlářské práce

  • Obsahuje truhlářské kladivo HALDER, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou (obj. č. 3117.051) s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá):
    • Nadměrné, přečnívající úderné plochy o průměru 50 mm jsou zabudovány do těla o průměru 40 mm: maximální ochrana při práci s citlivými povrchy.
    • Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
    • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
    • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroj.
  • Jako praktický doplněk bylo přiloženo obrysové měřidlo:
    • Jednotlivé zuby lze zaaretovat.
    • Obrysy lze snadno a přesně obkreslit např. u dveřních zárubní a topného potrubí.
    • Rozměry cca 25 x 13 cm (d x š).

Oblasti použití

Pro montáž nábytku, truhlářské práce

Tento výrobek 3117s004 - Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik + obrysové měřidlo / () je variantou skupiny výrobků Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik + obrysové měřidlo (EH 3117.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
500 g
Objednací číslo:
3117s004
Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce
  • Délka x šířka x výška: 145 mm x 85 mm x 340 mm
  • Hmotnost: 500 g
  • GTIN: 4030618311997
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3117s004
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.