EH 23320.
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Vid användning av egentillverkade spännkäkar se till att fästa skruven (M 8-12.9, 43 Nm) på den undre käken 10 mm och den på den undre käken 9 mm djupt in i huset på spännaren.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Den flytande spännaren förhindrar vibrationer och de resulterande skrapmärkena på arbetsstycket. Den kan användas som en extra spännanordning, som kompletterar stödet från de tre standardpunkterna. Detta leder inte till överfixering av komponenten.
De flytande spännarna möjliggör ytterligare spännpunkter under det första tempot av bearbetningen, vilket förhindrar bildandet av vibrationer. Detta förbättrar ytkvaliteten på arbetsstycket och livslängden för verktygen. En säker arbetsprocess är därmed garanterad.
De röda flytande spännarna spänner och låser arbetsstycket i ett enda steg. De blå flytande spännarna gör att du kan spänna och låsa arbetsstycket separat. De senare används främst på tunna och instabila arbetsstycken.
Förutom att stödja arbetsstycket, spänner den flytande spännaren även fast det från toppen.
Det är möjligt att ställa in de flytande spännarna på önskat vridområde och höjd tack vare den färgkodade kroppen.
Du måste ta hänsyn till det maximalt tillåtna vridmomentet vid fastspänning av arbetsstycket. Specifikationerna är tryckta på stopphylsan och finns även i katalogen. Du bör också vara uppmärksam på oljekoncentrationen i kylemulsionen eftersom de funktionella delarna på insidan annars kan utstå korrosion.
Kontaktkraften för flytande spännare 23320.0008 och 23320.0010 sträcker sig från ca. 18 till 42 N. För 23320.0012 och 23320.0014 ligger den mellan ca. 19 och 27 N, medan radien för 23320.0016 är ca. 73 till 99 N.
Den flytande spännaren tillåter fastsättning av anpassade käkar. Deras längd är dock begränsad av fysikens lagar och varierar först och främst med materialets styrka. Anpassade käkar med en överhängande längd på 73 mm har redan testats. Men korrekt funktion kan inte garanteras om du använder anpassade käkar. Den blå flytande spännaren rekommenderas starkt för användning av längre anpassade käkar på delar som är känsliga för böjning. Det är också viktigt att se till att fästskruvarna för den övre spännbacken och den nedre spännbacken skruvas in i huset 10 mm respektive 9 mm. Vi ber dig också att följa monteringsanvisningarna och övrig information om spännbackarna i katalogen.
Den flytande spännaren är underhållsfri och behöver inte utsättas för specialservice. Vi rekommenderar dock att du regelbundet utför visuella inspektioner och funktionstester.
Reparationer är möjliga i de flesta fall. För att ordna med reparationer, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.
Den flytande spännaren kan användas över hela sortimentet av fixturkonstruktioner. Du kan välja mellan två tillgängliga storleksversioner - M12 och M16. De flänsmonterade flytande spännarna erbjuder ett extra fästalternativ. Dessa alternativ är listade på databladet för varje enskild flytande spännare.
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws