Flytande spännare används för att spänna fast och samtidigt stödja en överhängande eller som en extra spännpunkt på detaljer. Den flytande spännare har en fjäderbelastning och kommer i kontakt med arbetsstycket med lätt fjäderkraft. Därigenom motverkar man skevhet på arbetsstycket. Även invecklade arbetsstycken kan spännas fast som förstärkning till kanter, fläns och bygel. Detta motverkar vibrationer under bearbetningen.
Det omfattande produktsortimentet inkluderar olika modeller från lager:
Kompakt version med lägre höjd; stödkraft 8 kN:
Standard version; stödkraft 8 kN:
Särskilt passande till stora detaljer med tung bearbetning; stödkraft 25 kN:
Stödelement och underlägg, typ stödelement (23220.0400) och spännunderlägg (23220.0085 - .0450), kompletterar detta sortiment.
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers