Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Kula av kullagerstål
kulans diameter [mm]:
15 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
500 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål
d1 -0,13: 24 mm
kulans diameter: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Lokaliserings hål D1 : 24 mm
Dynamisk bärande tal C: 500 N
Vikt: 42 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål
kulans diameter [mm]:
22 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
1300 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål
d1 -0,16: 36 mm
kulans diameter: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Lokaliserings hål D1 : 36 mm
Dynamisk bärande tal C: 1300 N
Vikt: 144 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål
kulans diameter [mm]:
30 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
2500 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål
d1 -0,16: 45 mm
kulans diameter: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Lokaliserings hål D1 : 45 mm
Dynamisk bärande tal C: 2500 N
Vikt: 292 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
kulans diameter [mm]:
15 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
370 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 -0,13: 24 mm
kulans diameter: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Lokaliserings hål D1 : 24 mm
Dynamisk bärande tal C: 370 N
Vikt: 42 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
kulans diameter [mm]:
22 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
970 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 -0,16: 36 mm
kulans diameter: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Lokaliserings hål D1 : 36 mm
Dynamisk bärande tal C: 970 N
Vikt: 143 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
kulans diameter [mm]:
30 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
1900 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 -0,16: 45 mm
kulans diameter: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Lokaliserings hål D1 : 45 mm
Dynamisk bärande tal C: 1900 N
Vikt: 290 g
show article view
Material
Kåpa
Stål, förzinkat genom galvanisering
Huset
Stål, förzinkat genom galvanisering
Kula
Kullagerstål
rostfritt stål
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 24 mm
Monteringsverktyg
Passar kulrulle: 24 mm
Vikt: 451 g
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 36 mm
Monteringsverktyg
Passar kulrulle: 36 mm
Vikt: 480 g
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 45 mm
Monteringsverktyg
Passar kulrulle: 45 mm
Vikt: 503 g
Montering
Fixeringen åstadkommes med en fjädrande tandad bricka som tillåter en större tolerans på borrhål.
Denna typ av kulrullar är mycket lätta att montera eller demontera från endast en arbetssida.
Den avfasade kåpan gör att vid montage krävs monteringsdonet EH 22750.
Datablad EH 22750. Kulrulle – med fastsättningselement
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."