EH 22352.
Den här lyftöglan används när det gängade hålet har en försänkning enligt DIN 332.
Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft med rörlig bygel och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. För lyft sätts den gängade lyftöglan i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult är därför tidskrävande in- och utskruvning onödig.
Alla versioner är rostskyddade. Versionen av rostfritt stål är även motståndskraftig mot korrosion och väder, så den passar utmärkt för användning utomhus. Dessutom möjliggör det precipitationshärdade stiftet, extrema belastningar.
Ert urval resulterade i 12 träffar
Fler detaljer
Bult
Tryckknapp
Gängade detaljer
Fäste
Fjäder
Gängade lyftöglor kan monteras i en gänga som är korrekt utmätt.
Varje gängad lyftögla levereras med instruktionsbeskrivning samt EC Declaration of Conformity.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Samtliga komponenter, maskiner och arbetsstycken med en existerande ögla kan lyftas eller säkras via gängan. De gängade lyftöglorna används inom nästan alla industrier, t ex. inom den mekaniska och elektriska industrin samt inom fixturkonstruktion och montering.
Lyftöglorna kan monteras mycket snabbt i befintliga hål med underskär.
Komponenter som redan har en befintlig ögla kan flyttas eller lyftas med den gängade lyftöglan genom att föra in den gängade lyftöglan in i det gängade hålet.
Tidigare använda ögonbultar kan ersättas med Halders gängade lyftöglor utan några problem eller mekaniska ändringar av komponenten, vänligen se
lyftspecifikationerna i katalogen.
Ögonbultar är billigare, men de sitter kvar på delar som ska flyttas. I långa loppet så blir det mycket märkbart prismässigt. Det tar tid att skruva åt ögonbultarna, som jämförelse så sätts de gängade lyftöglorna in i gängan och låses fast "på en gång" genom aktivering av knappen. Därför avskrivs de gängade lyftöglorna efter ca 350 användningar.
I storlekarna M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 såväl som i 1/2", 3/4" and 1". Ytterligare storlekar och funktionsvarianter är redan under utveckling.
Hur starkt får de gängade bärbultarna belastas axialt?
Lägre värden gäller för diagonal dragning eller 90° dragriktning - se produktdatablad.
Det finns en version som är tillverkad av värmebehandlat stål, härdat och manganfosfaterat och en version som är tillverkad av rostfritt stål, 1.4542 urskiljningshärdat beroende på användningsområde. För lastvärden se produkt databladet.
Ja, speciella utföranden är möjliga. Men eftersom gängsegment krävs för varje gängstorlek, så kan endast för närvarande de befintliga gängstorlekarna erbjudas. Geometriska ändringar kan göras till viss del. Vänligen sänd en förfrågan i sådant fall.
Eftersom specialversionerna endast liknar standardversionerna så är ett TÜV-godkännande inte möjligt.
Om det finns en minimal avvikelse från standardversionen, kan en CE-märkning vara möjlig. På detta sätt får specialversionen en lastvärdesspecifikation som baseras på motsvarande standarddel.
Offert kan fås från 10 delar. Skicka gärna en förfrågan.
Det finns inget generellt svar, eftersom det beror på användning och omgivande förhållanden. Kullåspinnen måste kontrolleras en gång per år, både visuellt och funktionsmässigt av en expert. Om kullåspinnen är skadad, exempelvis uppvisar sprickor eller är deformerad, så måste den tas ur bruk omedelbart.
Eftersom de gängade lyftöglorna och kullåspinnarna har med lyfthantering att göra så faller de inom maskindirektivet 2006/42/EC, CE-märkning är obligatorisk. CE-märkningen inkluderar, bland annat, att en maximal lyftkapacitet hos kullåset / gängade lyftöglan är specificerad. Denna information bestäms av interna beräkningar och tester. Kullåset / den gängade lyftöglan godkänns endast av TÜV om dessa värden också har testats och blivit godkända av TÜV. Specialutföranden tillverkas endast som speciallås utan CE-märkning och således utan lyftkapacitet, eftersom inga beräkningar eller test vanligtvis utförs för dessa. Om tillämpligt kan en CE-märkning utfärdas om kullåset / den gängade lyftöglan liknar en standard-lyftögla och dess data kan användas som referens. Ett TÜV-certifikat måste specialbeställas från TÜV avseende varje storlek för testning och är förknippat med extra kostnader.
Vänligen sänd en förfrågan.
Ja, förutom produktionsdatum och år, anges också satsnummer BA på lyftpinnen.
Vad är gängade lyftöglor tillverkade av för material?
Det finns modeller av värmebehandlat stål, härdat och mangan fosfaterat och en version av rostfritt stål 1.4542 precipitationshärdat, beroende på applikationen. Se datablad för lastvärden.
Vad är det för livslängd på en gängad lyftögla?
Detta kan inte besvaras på ett generellt sätt, eftersom det alltid beror på applikationen och de omgivande förhållandena. Om en gängad lyftsögla är skadad, t.ex. om den är sprucken eller deformerad måste den omedelbart tas ur bruk. Denna visuella och funktionskontroll måste utföras före varje användning. Dessutom måste den gängade lyftsöglan genomgå en säkerhetskontroll en gång per år med en visuell och funktionskontroll av en kvalificerad person.