Fjädrande tryckstift    dubbelsidig

EH 22090.

För axiell lokalisering, säkring av bultar eller elektriska kontakter.

Ert urval resulterade i 7 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Artikel nr.:
22090.0025
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Slag s: 0,65 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 2,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 2,5 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel nr.:
22090.0030
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 3 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artikel nr.:
22090.0040
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 4 mm
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Artikel nr.:
22090.0050
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Slag s: 1,2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 8 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 5 mm
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Artikel nr.:
22090.0060
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 10,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22090.0070
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 7 mm
  • Vikt: 3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22090.0080
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Slag s: 2,1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 8 mm
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Mässing

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22090. Fjädrande tryckstift    – dubbelsidig
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."