22090.0030 - Spring Plunger
dubbelsidig

För axiell lokalisering, säkring av bultar eller elektriska kontakter.

Denna artikel 22090.0030 - Spring Plunger dubbelsidig / (d1: 3 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    dubbelsidig (EH 22090.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Mässing
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel nr.:
22090.0030
Dokument
Spring Plunger
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H8: 3 mm
  • Vikt: 0,3 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Mässing

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22090.0030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."