Fjädrande tryckstift    glatt utförande, med krage och kula

EH 22080.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 39 träffar

Material
Kula
Fj. tryck
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
Artikel nr.:
22080.1003
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 0,4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 1,3 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 3 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Artikel nr.:
22080.1004
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 0,4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 1 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 4 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artikel nr.:
22080.1005
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 0,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,7 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 5 mm
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel nr.:
22080.1006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Slag s: 1,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 6,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
22080.1008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Slag s: 2,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 8 mm
  • Vikt: 2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel nr.:
22080.1010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Slag s: 3,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 10 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 10 mm
  • Vikt: 4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Lätt
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
Artikel nr.:
22080.1012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,2 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14,6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 12 mm
  • Vikt: 7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikel nr.:
22080.0003
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 3,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 3 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artikel nr.:
22080.0004
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 4 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel nr.:
22080.0005
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 6,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 5 mm
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artikel nr.:
22080.0006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel nr.:
22080.0008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • Slag s: 2,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 8 mm
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Artikel nr.:
22080.0010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Slag s: 3,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 10 mm
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
Artikel nr.:
22080.0012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 12 mm
  • Vikt: 7,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
Artikel nr.:
22080.2003
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 5,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 3 mm
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Artikel nr.:
22080.2004
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 10,4 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 4 mm
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22080.2005
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 5 mm
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel nr.:
22080.2006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Slag s: 1,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 19 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22080.2008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Slag s: 2,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 8 mm
  • Vikt: 2,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
Artikel nr.:
22080.2010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Slag s: 3,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 17 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 37 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 10 mm
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artikel nr.:
22080.2012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • kropp och kula av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck     – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 28 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 57 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 12 mm
  • Vikt: 7,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikel nr.:
22080.0203
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp av mässing, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Slag s: 0,6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 3,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 3 mm
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artikel nr.:
22080.0204
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp av mässing, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 4 mm
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Mässing
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel nr.:
22080.0205
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp av mässing, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 6,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 5 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4303
  • Mässing
  • Thermoplast blå (POM)

Kula

  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Versioner med förhöjd fjäderkraft se "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula".  

Kännetecken

Lätt fjädertryck: märkt med en linje 

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift    – glatt utförande, med krage och kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.