Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Fler detaljer
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12,9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 19 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 4 mm
Vikt: 0,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Fler detaljer
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 19,3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 29,2 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 5 mm
Vikt: 1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Fler detaljer
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 28 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 47,5 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 6 mm
Vikt: 1,7 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Fler detaljer
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 40 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 67,3 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 8 mm
Vikt: 3,6 g
show article view
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Fler detaljer
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 66 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 105 N
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 10 mm
Vikt: 7,6 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift – slät, lång, med krage och kula
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."