Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Denna artikel 22080.0010 - Spring Plunger glatt utförande, med krage och kula / kropp och kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1 +0,1: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift glatt utförande, med krage och kula (EH 22080.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Versioner med förhöjd fjäderkraft se "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kulal".
En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."