Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant och tätning

EH 22060.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Med tätning kan inte vätska penetrera in i tryckstiftet

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22060.0048
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikel nr.:
22060.0050
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel nr.:
22060.0052
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 50 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22060.0056
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Artikel nr.:
22060.0148
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 17 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 39 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artikel nr.:
22060.0150
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 43 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artikel nr.:
22060.0152
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 40 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 80 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Artikel nr.:
22060.0156
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 44 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 113 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 44 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22060.0448
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikel nr.:
22060.0450
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel nr.:
22060.0452
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 50 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel nr.:
22060.0456
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Tätning

  • NBR

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Jämfört med EH22060, utan tätning, förekommer skillnader i dimension, fjädertryck och temperaturområde.

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M8
Artikel nr.:
22060.0908
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 39 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M10
Artikel nr.:
22060.0910
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 66 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M12
Artikel nr.:
22060.0912
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 72 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M16
Artikel nr.:
22060.0916
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Vikt: 144 g

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22060. Fjädrande tryckstift    – med invändig sexkant och tätning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.