Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Med tätning kan inte vätska penetrera in i tryckstiftet
Denna artikel 22060.0050 - Spring Plunger med invändig sexkant och tätning / Av automatstål, normalt fjädertryck (d1: M10) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med invändig sexkant och tätning (EH 22060.)
Upplägg
Tätning
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Jämfört med EH22060, utan tätning, förekommer skillnader i dimension, fjädertryck och temperaturområde.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."