Radio Mottagare till avkänningsenhet

EH 22810.

För trådlös mottagning av signal från positioneringsenheten. 

Antennen tar emot radiosignaler från kontrollenheten, och skickar den vidare genom kabel till en mottagare. Detta aktiverar dataförbindelsen (färdigställer kontakt). För varje mottagare kan max. fyra radiokanaler kopplas in.  

Ert urval resulterade i 1 träffar

Version
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
universal radio mottagare och radio antenn 
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artikel nr.:
22810.9020
CAD
Dokument
Radio Mottagare
  • universal radio mottagare och radio antenn 
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Vikt: 447 g
show article view
Radio Mottagare

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Radio Mottagare
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22810. Radio Mottagare – till avkänningsenhet
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Hur övervakas positionen för en komponent av kontrollenheten?

Uttagssensorn innehåller en knapp som manövreras av en överliggande komponent.

Var sitter kontrollsensorn?

Uttagssensorn är placerad på utsidan av kroppen. Den justerbara kroppen gör att höjden kan ställas in.

Vilka temperaturområden är tillåtna?

Givarkabeln är konstruerad för att klara temperaturer på upp till 180°C under korta perioder och är därmed skyddad mot exempelvis spån. Knappen tål temperaturer på upp till 120°C och är dessutom skyddad mot spån genom stödet av arbetsstycket.

Hur skyddas kontrollenheten mot damm och smuts?

Sensor (knapp): IP6K7, radiosändare: IP67, radiomottagare: IP20

Vilka upplägg kan användas med kontrollenheten?

Upplägg med följande EH-artikelnummer kan användas: Storlek M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 och 22691.0122 / .0021 / .0222. Storlek M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 och 22691.0143 / .0043 / .0041 / .0041 / .0041

Hur placerar man kontrollenheten i maskinrummet?

Kontrollenheten kan skruvas i en M8- eller M12-gänga. Halder-basplatta med spårtappar i V40- eller V70-systemet är lämplig för detta ändamål.

Hur tillhandahålls den elektriska strömförsörjningen?

Ett AA-batteri (3,6V) är integrerat i radiosändaren. Beroende på användning räcker detta batteri mellan 300 - 1400 dagar. Radiomottagaren har ett matningsgränssnitt: märkström/spänning Ie/Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

Hur överförs kontrollsignalen trådlöst?

Den elektriska signalen omvandlas till en radiosignal med hjälp av en radiosändare och återigen till en elektrisk signal av radiomottagarens antenn. Därmed kan signalen överföras utan att en kabel behöver ledas ut ur maskinrummet.

Vilken typ av signaler överförs till radiomottagaren?

Ingång: radiosignal via antenn (frekvens 868,3MHz). Utgång: elektrisk signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Vilken räckvidd har radiosignalen?

Signalen har en räckvidd på ca. 40m i slutna rum. I maskinrum beror räckvidden även på typ av beklädnad.