För trådlös mottagning av signal från positioneringsenheten.
Antennen tar emot radiosignaler från kontrollenheten, och skickar den vidare genom kabel till en mottagare. Detta aktiverar dataförbindelsen (färdigställer kontakt). För varje mottagare kan max. fyra radiokanaler kopplas in.
Denna artikel 22810.9020 - Radio Mottagare till avkänningsenhet / universal radio mottagare och radio antenn (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) är en variant av artikelgruppen Radio Mottagare till avkänningsenhet (EH 22810.)
Ytterligare information på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers