Radio Sändare till avkänningsenhet

EH 22810.

För trådlös överföring av signal från positioneringsenheten. 

Radiosändaren är monterad i närheten av kontrollenheten, och är kopplad till kontrollenhetens kontakt. Sändaren möjliggör kontrollsignalen genom radio, och den behöver inga extra kablar kopplade. Batteridriven.  

Radiosändaren uppfyller kraven enligt skyddsklass IP 67 (robusta material) och passar därför för användning tillsammans med kylvätska.

Frekvens: 868.3 MHz (EU, Schweiz)

Andra frekvenser tillgängliga vid förfrågan.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Version
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
Till art. nr.

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
universal radiosändare med skyddshylsa      
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
Till art. nr.:
22810.0008 / .0012
Artikel nr.:
22810.9010
CAD
Dokument
Radio Sändare
  • universal radiosändare med skyddshylsa      
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • Till art. nr.: 22810.0008 / .0012
  • Vikt: 288 g
show article view
Radio Sändare

Not

Ett AA batteri (3.6 V) är inkluderat i leveransen.

Ytterligare information på begäran.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
skyddshylsa
till avkänningsenhet
skyddshylsa
Artikel nr.:
22810.9011
Tillbehör
  • skyddshylsa
  • Vikt: 4,9 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Radio Sändare
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22810. Radio Sändare – till avkänningsenhet
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Hur övervakas positionen för en komponent av kontrollenheten?

Uttagssensorn innehåller en knapp som manövreras av en överliggande komponent.

Var sitter kontrollsensorn?

Uttagssensorn är placerad på utsidan av kroppen. Den justerbara kroppen gör att höjden kan ställas in.

Vilka temperaturområden är tillåtna?

Givarkabeln är konstruerad för att klara temperaturer på upp till 180°C under korta perioder och är därmed skyddad mot exempelvis spån. Knappen tål temperaturer på upp till 120°C och är dessutom skyddad mot spån genom stödet av arbetsstycket.

Hur skyddas kontrollenheten mot damm och smuts?

Sensor (knapp): IP6K7, radiosändare: IP67, radiomottagare: IP20

Vilka upplägg kan användas med kontrollenheten?

Upplägg med följande EH-artikelnummer kan användas: Storlek M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 och 22691.0122 / .0021 / .0222. Storlek M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 och 22691.0143 / .0043 / .0041 / .0041 / .0041

Hur placerar man kontrollenheten i maskinrummet?

Kontrollenheten kan skruvas i en M8- eller M12-gänga. Halder-basplatta med spårtappar i V40- eller V70-systemet är lämplig för detta ändamål.

Hur tillhandahålls den elektriska strömförsörjningen?

Ett AA-batteri (3,6V) är integrerat i radiosändaren. Beroende på användning räcker detta batteri mellan 300 - 1400 dagar. Radiomottagaren har ett matningsgränssnitt: märkström/spänning Ie/Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

Hur överförs kontrollsignalen trådlöst?

Den elektriska signalen omvandlas till en radiosignal med hjälp av en radiosändare och återigen till en elektrisk signal av radiomottagarens antenn. Därmed kan signalen överföras utan att en kabel behöver ledas ut ur maskinrummet.

Vilken typ av signaler överförs till radiomottagaren?

Ingång: radiosignal via antenn (frekvens 868,3MHz). Utgång: elektrisk signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Vilken räckvidd har radiosignalen?

Signalen har en räckvidd på ca. 40m i slutna rum. I maskinrum beror räckvidden även på typ av beklädnad.