Övervaknings­enhet  till positioneringssensorer, pneumatiska

EH 22800.

Övervakningsenheten används tillsammans med positioneringssensor (EH 22800.).

Tillsammans med positioneringssensorerna, gör de bakåtriktade tryckluftssenonsorer möjligt att kontrollera arbetsstyckets position.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Version
Arbetsstryck [bar]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
Arbetsstryck [bar]:
0 bar – 10 bar
Artikel nr.:
22800.0701
CAD
Dokument
Övervakningsenhet 
  • backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
  • Arbetsstryck: 0 bar – 10 bar
  • Vikt: 162 g
show article view
Övervakningsenhet 

Material

Huset

  • plast

Not

Ytterligare information på begäran.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
Vikt: 84 g
Artikel nr.:
22800.0702
Circular connector cable
  • cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
  • L: 2000 mm
  • Vikt: 84 g
Produkt:
installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
Vikt: 26 g
Artikel nr.:
22800.0703
Installation fram
  • installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
  • Vikt: 26 g
Produkt:
strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
Vikt: 100 g
Artikel nr.:
22800.0704
Plug-in power supply
  • strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
  • L: 1500 mm
  • Vikt: 100 g
Produkt:
tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
Vikt: 22 g
Artikel nr.:
22800.0710
Pressure regulator
  • tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
  • Vikt: 22 g
Produkt:
anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
Vikt: 17 g
Artikel nr.:
22800.0711
Connection piece
  • anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
  • Vikt: 17 g
Produkt:
pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 43 g
Artikel nr.:
22800.0712
Pneumatic hose
  • pneumatisk slang Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Vikt: 43 g
Produkt:
instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 4,7 g
Artikel nr.:
22800.0713
Push-in connector
  • instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 4,7 g
Produkt:
T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,6 g
Artikel nr.:
22800.0714
T-push-in connector
  • T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 7,6 g
Produkt:
Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,5 g
Artikel nr.:
22800.0715
Y-push-in connector
  • Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 7,5 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22800. Övervaknings­enhet  – till positioneringssensorer, pneumatiska
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."