Version:
backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
Arbetsstryck [bar]:
0 bar – 10 bar
- backtrycksensor med LCD-display, Ø 4 mm pneumatisk slanganslutning, analoga och digitala utgångssignaler
- Arbetsstryck: 0 bar – 10 bar
- Vikt: 162 g
Produkt:
cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
Vikt: 84 g
- cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
- L: 2000 mm
- Vikt: 84 g
Produkt:
installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
Vikt: 26 g
- installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
- Vikt: 26 g
Produkt:
strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
Vikt: 100 g
- strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
- L: 1500 mm
- Vikt: 100 g
Produkt:
tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
Vikt: 22 g
- tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
- Vikt: 22 g
Produkt:
anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
Vikt: 17 g
- anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
- Vikt: 17 g
Produkt:
pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 43 g
- pneumatisk slang Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Vikt: 43 g
Produkt:
instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 4,7 g
- instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
- Vikt: 4,7 g
Produkt:
T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,6 g
- T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
- Vikt: 7,6 g
Produkt:
Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
Vikt: 7,5 g
- Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
- Vikt: 7,5 g
Material
Huset
Not
Ytterligare information på begäran.
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."