Cylindriskt anslag

EH 23281.

Med stoppet förverkligas ett flexibelt stopp för ett arbetsstycken.

Tillsammans med ett gängstift (t. ex. EH 22540.), kan ett arbetsstycke monteras och rätas upp.

Gängstiftets position bör säkerställas med en låsmutter.

Passar spänndetaljer M 20 - M 24.

Ert urval resulterade i 1 träffar

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23281.0024
CAD
Dokument
Cylindriskt anslag
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Vikt: 1659 g
show article view
Cylindriskt anslag

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23281. Cylindriskt anslag
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."