23281.0024 - Cylindriskt anslag

Med stoppet förverkligas ett flexibelt stopp för ett arbetsstycken.

Tillsammans med ett gängstift (t. ex. EH 22540.), kan ett arbetsstycke monteras och rätas upp.

Gängstiftets position bör säkerställas med en låsmutter.

Passar spänndetaljer M 20 - M 24.

Denna artikel 23281.0024 - Cylindriskt anslag / (d1: M20) är en variant av artikelgruppen Cylindriskt anslag (EH 23281.)

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Artikel nr.:
23281.0024
Dokument
Cylindriskt anslag
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Vikt: 1659 g
Cylindriskt anslag

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23281.0024
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."