Bypass Pin set till Boeing flygplan

Bypass Pins set består av

  • Lullåspinne (Sbabblåsande stift / Låspinne / Säkerhetsstift)
  • Hållare
  • Varningsstreamer

Bypass Pin set används inom markservice  (GSE). De används som växelsift eller styrpinnar till fästen.

När pinnen sätts in kopplas styrhydrauliken förbi på landningsstället. Detta gör att flygplanet kan flyttas med en traktor utan att behöva koppla bort hela hydrauliken. En varningsstreamer med texten "Remove before flight" (RBF Flag) sitter fast på kullåspinnen med en hållare.

Bypass Pin set till Boeing flygplan liknar artikelnumren

  • A09003-2 for type B737 600-900, B757, B767, B777, B787
  • F72735-13 for type B737 100-500
  • MIT65B04011-41 for type B747-4 and B747-8