EH 23330.
Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.
Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar.
Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen.
Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande.
Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.
De snabbt justerbara spännskruvarna är försedda med en hållare.
Ert urval resulterade i 10 träffar
Fler detaljer
Spännare
Nit
Handtag
Spännskruv
Spännhylsa
Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."