23330.1006 - Horisontala snabbspännare
med horisontal bas

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar. 

Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

De snabbt justerbara spännskruvarna är försedda med en hållare.

Denna artikel 23330.1006 - Horisontala snabbspännare med horisontal bas / stål     (Nominell storlek       : 6) är en variant av artikelgruppen Horisontala snabbspännare med horisontal bas (EH 23330.)

Material
Nominell storlek       
Spännskruv     [mm]
l1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]
Hållkraft             F2 [kN]
α
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Nominell storlek       :
6
Spännskruv     [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
3 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Artikel nr.:
23330.1006
Dokument
Horisontala snabbspännare
  • stål    
  • Nominell storlek       : 6
  • Spännskruv    : M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Hållkraft             F1: 3 kN
  • Hållkraft             F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min.: -10 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 1112 g
Horisontala snabbspännare
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Spännskruv    
Spännskruv     
d2: M12 x 80 mm
Artikel nr.:
23330.9007
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), stål    
  • d2: M12 x 80 mm
  • Vikt: 147 g

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Nit

  • rostfritt stål

Handtag

  • plast

Spännskruv    

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Spännhylsa

  • Gummi, svart

Referens

Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23330.1006
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."