23111.0810 - Bussning
för positioneringsstift    

Dessa bussningar för positioneringsstift finns som centriska och flytande versioner. Vänligen observera monteringsanvisningen.

Denna artikel 23111.0810 - Bussning för positioneringsstift     / Centrisk (d1 F6: 25 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Bussning för positioneringsstift     (EH 23111.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Centrisk
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat 
d1 [mm]:
25 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23111.0810
Dokument
Bussning
  • Centrisk – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 F6: 25 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Lokaliserings hål X ±0,05: 20 mm
  • Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
  • Vikt: 73 g
Bussning

Material

  • Rostfritt stål 1.4112, härdat 

Kännetecken

Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.    

Montering

Två centrerande bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23111.0810
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kort bruksanvisning Positioneringstift (EH 23111.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Positioneringsstift
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."