Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
T-spår storlek [mm]:
6 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 6 mm
d: M5
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Vikt: 2,1 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
8 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Vikt: 5,4 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Vikt: 8,8 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Vikt: 14 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Vikt: 23 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Vikt: 0,7 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Vikt: 46 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
20 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Vikt: 69 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
22 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Vikt: 98 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
28 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Vikt: 213 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
36 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Vikt: 423 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
42 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
Vikt: 676 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Datablad EH 23020. Muttrar för T-spår – rhombus
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."