23020.0620 - Muttrar för T-spår
rhombus   

T-spårs mutter "rhombus" behöver inte skjutas in från början av spåret, den kan placeras direkt i spåret.

Denna artikel 23020.0620 - Muttrar för T-spår rhombus    / (T-spår storlek: 12 mm, d: M10) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår rhombus    (EH 23020.)

T-spår storlek [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23020.0620
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 14 g
Muttrar för T-spår

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23020.0620
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."