23010.0823 - Muttrar för T-spår
DIN 508 med friktionssäkring

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Fjäderelementet tar bort vertikala/horisontala glidningar av mutter när den används I T-spår DIN 650.

Denna artikel 23010.0823 - Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring / (T-spår storlek: 22 mm, d: M20) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring (EH 23010.)

T-spår storlek [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Fj. tryck F1 ~ [N]
Fj. tryck F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artikel nr.:
23010.0823
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck F2: ~ 12,8 N
  • Vikt: 147 g
Muttrar för T-spår

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat

T-spårs mutter

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23010.0823
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."