Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring

EH 23010.

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Fjäderelementet tar bort vertikala/horisontala glidningar av mutter när den används I T-spår DIN 650.

Ert urval resulterade i 5 träffar

T-spår storlek [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Fj. tryck F1 ~ [N]
Fj. tryck F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Artikel nr.:
23010.0811
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 3,25 N
  • Fj. tryck F2: ~ 4,75 N
  • Vikt: 12 g
show article view
Muttrar för T-spår
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikel nr.:
23010.0813
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 4,7 N
  • Fj. tryck F2: ~ 12,6 N
  • Vikt: 20 g
show article view
Muttrar för T-spår
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Artikel nr.:
23010.0815
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck F2: ~ 14,2 N
  • Vikt: 34 g
show article view
Muttrar för T-spår
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artikel nr.:
23010.0819
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 7,8 N
  • Fj. tryck F2: ~ 13,5 N
  • Vikt: 68 g
show article view
Muttrar för T-spår
T-spår storlek [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Fj. tryck F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artikel nr.:
23010.0823
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • T-spår storlek: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Fj. tryck F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck F2: ~ 12,8 N
  • Vikt: 147 g
show article view
Muttrar för T-spår

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat

T-spårs mutter

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Fjäder

  • rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23010. Muttrar för T-spår – DIN 508 med friktionssäkring
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."