Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Fjäderelementet tar bort vertikala/horisontala glidningar av mutter när den används I T-spår DIN 650.
Denna artikel 23010.0811 - Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring / (T-spår storlek: 10 mm, d: M8) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår DIN 508 med friktionssäkring (EH 23010.)
Kula
T-spårs mutter
Fjäder
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers