Skydd till krysskilsspännare

EH 23250.

Skyddar mot skador från spån och smuts.

Ert urval resulterade i 2 träffar

d1 [mm]
För skruv [mm]
till krysskilsspännare

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
9 mm
För skruv [mm]:
M8
till krysskilsspännare:
23250.0008/.0048/.0158
Artikel nr.:
23250.0408
CAD
Dokument
Skydd
  • d1: 9 mm
  • För skruv: M8
  • b1: 24 mm
  • h1: 16,2 mm
  • l1: 34 mm
  • till krysskilsspännare: 23250.0008/.0048/.0158
  • Vikt: 12 g
show article view
Skydd
d1 [mm]:
13 mm
För skruv [mm]:
M12
till krysskilsspännare:
23250.0012/.0052/.0142/.0162
Artikel nr.:
23250.0412
CAD
Dokument
Skydd
  • d1: 13 mm
  • För skruv: M12
  • b1: 38 mm
  • h1: 22,1 mm
  • l1: 44 mm
  • till krysskilsspännare: 23250.0012/.0052/.0142/.0162
  • Vikt: 26 g
show article view
Skydd

Material

  • Stål    

Montering

Skyddet monteras under krysskilsspännaren.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23250. Skydd – till krysskilsspännare
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."