Skyddar mot skador från spån och smuts.
Denna artikel 23250.0408 - Skydd till krysskilsspännare / (d1: 9 mm, För skruv: M8) är en variant av artikelgruppen Skydd till krysskilsspännare (EH 23250.)
Skyddet monteras under krysskilsspännaren.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."