Krysskils­spännsegment

EH 23250.

Krysskilsspännaren passar särskilt bra för horisontal och vertikal flerdubbel uppspänning. Kilspännaren är kompakta i konstruktion och möjliggör därför fastspänning utan geometrisk störning.

Ert urval resulterade i 14 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Spännkraft max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spännkraft max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
23250.0008
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spännkraft max.: 20 kN
  • Åtdragnings moment max.: 43 Nm
  • Vikt: 72 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23250.0012
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spännkraft max.: 30 kN
  • Åtdragnings moment max.: 85 Nm
  • Vikt: 233 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spännkraft max. [kN]:
50 kN
Artikel nr.:
23250.0016
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, räfflade käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 50 kN
  • Åtdragnings moment max.: 210 Nm
  • Vikt: 581 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Spännkraft max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23250.0065 1)
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Spännkraft max.: 7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 10 Nm
  • Vikt: 30 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spännkraft max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
23250.0048
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spännkraft max.: 20 kN
  • Åtdragnings moment max.: 43 Nm
  • Vikt: 73 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23250.0052
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spännkraft max.: 30 kN
  • Åtdragnings moment max.: 85 Nm
  • Vikt: 234 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spännkraft max. [kN]:
50 kN
Artikel nr.:
23250.0056
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig – Bild 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 50 kN
  • Åtdragnings moment max.: 210 Nm
  • Vikt: 577 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Dubbla kilar, räfflade käkar, dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
50 kN
Artikel nr.:
23250.0112
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Dubbla kilar, räfflade käkar, dubbelsidig – Bild 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 50 kN
  • Åtdragnings moment max.: 85 Nm
  • Vikt: 350 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Dubbla kilar, räfflade käkar, dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spännkraft max. [kN]:
80 kN
Artikel nr.:
23250.0116
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Dubbla kilar, räfflade käkar, dubbelsidig – Bild 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 80 kN
  • Åtdragnings moment max.: 210 Nm
  • Vikt: 906 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Dubbla kilar, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
50 kN
Artikel nr.:
23250.0142
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Dubbla kilar, släta käkar, dubbelsidig – Bild 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 50 kN
  • Åtdragnings moment max.: 85 Nm
  • Vikt: 343 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Dubbla kilar, släta käkar, dubbelsidig
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spännkraft max. [kN]:
80 kN
Artikel nr.:
23250.0146
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Dubbla kilar, släta käkar, dubbelsidig – Bild 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 80 kN
  • Åtdragnings moment max.: 210 Nm
  • Vikt: 895 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig
Bild:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spännkraft max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
23250.0158
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig – Bild 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Spännkraft max.: 20 kN
  • Åtdragnings moment max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Vikt: 84 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23250.0162
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig – Bild 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Spännkraft max.: 30 kN
  • Åtdragnings moment max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Vikt: 247 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig
Bild:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spännkraft max. [kN]:
50 kN
Artikel nr.:
23250.0166
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Enkel kil, spännback med gängade hål , dubbelsidig – Bild 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Spännkraft max.: 50 kN
  • Åtdragnings moment max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Vikt: 618 g
show article view
Krysskilsspännsegment

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, blankt

Skruv

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

Fjäder

  • Fjäderstål
  • NBR (O-Ring)

Spännkäkar

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat

Referens

För fler krysskilsspännare, se sektionen med "Multispänn System".

Montering

Kan monteras i gängade hål eller med mutter för T-spår för horisontella eller vertikala fleruppspänningar.

Drift

Genom att använda insexskruv rör sig spännsegmentet utåt och pressar arbetsstycket mot de fasta anslag. Utförande med dubbel kil innebär ytterligare en vertikal spännkraft. Växlingsvägen med krysskilsspännelementet är för fixtur M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 och fixtur- M 16 = ± 1,5.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23250. Krysskils­spännsegment
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."