Krysskils­spännsegment plan / räfflad, M12  

EH 23250.

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilspännarens slag är med M8 +/ -0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Spännbackar, räfflade på båda sidor
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0510
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, räfflade på båda sidor – Bild 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 282 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Spännbackar, släta på båda sidor
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0511
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, släta på båda sidor – Bild 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 282 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Spännbackar, slät och räfflad
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0512
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, slät och räfflad – Bild 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 290 g
show article view
Krysskilsspännsegment

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, blankt

Skruv

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

Fjäder

  • Fjäderstål

Spännkäkar

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23250. Krysskils­spännsegment – plan / räfflad, M12  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."