Spännkäkar för flytande spännare M 16    

EH 23320.

Spännkäkarna kan anvädas med flytande spännare 23320.0016 för att öka eller minska spännvidden.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Version
Bild
Spännvidd [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Övre spännkäke standard
Bild:
1
Spännvidd [mm]:
10 – 25 mm
Artikel nr.:
23320.0060
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke standard – Bild 1
  • Spännvidd: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Vikt: 402 g
show article view
Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
2
Spännvidd [mm]:
0 – 14 mm
Artikel nr.:
23320.0062
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 2
  • Spännvidd: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Vikt: 380 g
show article view
Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
3
Spännvidd [mm]:
23 – 38 mm
Artikel nr.:
23320.0064
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 3
  • Spännvidd: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Vikt: 435 g
show article view
Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
4
Spännvidd [mm]:
35 – 50 mm
Artikel nr.:
23320.0066
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 4
  • Spännvidd: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Vikt: 500 g
show article view
Spännkäkar

Material

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23320. Spännkäkar – för flytande spännare M 16    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flytande Spännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Floating Clamps
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vilka är användningsområdena för en flytande spännare?

Den flytande spännaren förhindrar vibrationer och de resulterande skrapmärkena på arbetsstycket. Den kan användas som en extra spännanordning, som kompletterar stödet från de tre standardpunkterna. Detta leder inte till överfixering av komponenten.

Vilka fördelar uppstår med att använda flytande spännare i tillverkningen?

De flytande spännarna möjliggör ytterligare spännpunkter under det första tempot av bearbetningen, vilket förhindrar bildandet av vibrationer. Detta förbättrar ytkvaliteten på arbetsstycket och livslängden för verktygen. En säker arbetsprocess är därmed garanterad.

Vad är skillnaden mellan den röda och den blå flytande spännaren?

De röda flytande spännarna spänner och låser arbetsstycket i ett enda steg. De blå flytande spännarna gör att du kan spänna och låsa arbetsstycket separat. De senare används främst på tunna och instabila arbetsstycken.

Vilken fördel har den flytande spännaren över spännunderlägg och stödelement?

Förutom att stödja arbetsstycket, spänner den flytande spännaren även fast det från toppen.

Vad är fördelen med en flytande spännare jämfört med en stöd och spännare ?

Den fjäderbelastning med vilken den flytande spännaren kommer i kontakt med arbetsstycket är alltid densamma. Detta hindrar arbetsstycket från att böjas och eliminerar behovet av att ta till besvärlig och tidskrävande fastspänning med hjälp av en mätklocka. Den imponerar dessutom med sin kompakta design och enkel användning. Trots detta säkerställer fästet på maskinbordet fortfarande högsta stabilitet.

Ger den flytande spännaren positionell repeterbarhet?

Det är möjligt att ställa in de flytande spännarna på önskat vridområde och höjd tack vare den färgkodade kroppen.

Vad måste du tänka på när du använder den flytande spännaren?

Du måste ta hänsyn till det maximalt tillåtna vridmomentet vid fastspänning av arbetsstycket. Specifikationerna är tryckta på stopphylsan och finns även i katalogen. Du bör också vara uppmärksam på oljekoncentrationen i kylemulsionen eftersom de funktionella delarna på insidan annars kan utstå korrosion.

Hur stor kontaktkraft utövar den nedre spännbacken på arbetsstycket?

Kontaktkraften för flytande spännare 23320.0008 och 23320.0010 sträcker sig från ca. 18 till 42 N. För 23320.0012 och 23320.0014 ligger den mellan ca. 19 och 27 N, medan radien för 23320.0016 är ca. 73 till 99 N.

Går det att fästa längre anpassade käkar vid de flytande spännarna och, i så fall, vad är maxlängden?

Den flytande spännaren tillåter fastsättning av anpassade käkar. Deras längd är dock begränsad av fysikens lagar och varierar först och främst med materialets styrka. Anpassade käkar med en överhängande längd på 73 mm har redan testats. Men korrekt funktion kan inte garanteras om du använder anpassade käkar. Den blå flytande spännaren rekommenderas starkt för användning av längre anpassade käkar på delar som är känsliga för böjning. Det är också viktigt att se till att fästskruvarna för den övre spännbacken och den nedre spännbacken skruvas in i huset 10 mm respektive 9 mm. Vi ber dig också att följa monteringsanvisningarna och övrig information om spännbackarna i katalogen.

Vilken typ av reparation/underhåll krävs på den flytande spännaren?

Den flytande spännaren är underhållsfri och behöver inte utsättas för specialservice. Vi rekommenderar dock att du regelbundet utför visuella inspektioner och funktionstester.

Vad ska man göra om den flytande spännaren har blivit skadad?

Reparationer är möjliga i de flesta fall. För att ordna med reparationer, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Är den flytande spännaren begränsad till användning i Halders T-spårsystem V70?

Den flytande spännaren kan användas över hela sortimentet av fixturkonstruktioner. Du kan välja mellan två tillgängliga storleksversioner - M12 och M16. De flänsmonterade flytande spännarna erbjuder ett extra fästalternativ. Dessa alternativ är listade på databladet för varje enskild flytande spännare.