Positioneringsringen är ett tillbehör till excenterspännare 23310.0050-0058, 23310.0083-0088 och 23310.0070.
Efter positionering av spännaren monteras positioneringsringen för att säkerställa repeterbart spännläge. Positioneringsringen kan rotera 360° på excenterspännaren. Efter att monterat spännaren kan den vridas 110° till höger eller vänster (gäller endast versioner med vridning).
Denna artikel 23310.0351 - Positioneringsring för excenterspännare / för excenterspännare, storlek 82,5 (h1: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsring för excenterspännare (EH 23310.)
Innan montering, ta bort spänndelen på excenterspännaren.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws