23310.0053 - Excenterspännare
vridbar, storlek 40

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna ger följande fördelar:

  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av spännskruv, justerbar spännspak eller justerbar excentrisk snabbspännare.
  • Lätt och snabb ändring av arbetsstycket genom att vrida spännklorna till vänster eller höger; kontinuerlig inställning med positioneringsring 23310.0350
  • Steglöst variabel inställning med hjälp av positioneringsring 23310.0350.
  • När man använder positioneringsring 23310.0350 säkras en repeterbar noggrann inställning; h2 kommer att öka 7 mm (s minus 7 mm),
  • Tar litet utrymme tack vare den kompakta designen.
  • Enkelt att utöka höjden genom att använda höjdjusteringselement. 

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Denna artikel 23310.0053 - Excenterspännare vridbar, storlek 40 / Med justerbart spännhandtag, med axiallager (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 40 (EH 23310.)

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0053
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1359 g
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Spännhandtag   

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Referens

Spännhöjden kan utökas med EH 23310. Höjdjusteringselement samt med EH 1107. brickor, samt även minskas med uppspänningsdetaljer, tex. EH 22730..

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Överskridande av spännhöjden förhindras genom höjdbegränsningar.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0053
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."