Excenterspännare vridbar, storlek 40

EH 23310.

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna ger följande fördelar:

  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av spännskruv, justerbar spännspak eller justerbar excentrisk snabbspännare.
  • Lätt och snabb ändring av arbetsstycket genom att vrida spännklorna till vänster eller höger; kontinuerlig inställning med positioneringsring 23310.0350
  • Steglöst variabel inställning med hjälp av positioneringsring 23310.0350.
  • När man använder positioneringsring 23310.0350 säkras en repeterbar noggrann inställning; h2 kommer att öka 7 mm (s minus 7 mm),
  • Tar litet utrymme tack vare den kompakta designen.
  • Enkelt att utöka höjden genom att använda höjdjusteringselement. 

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Ert urval resulterade i 9 träffar

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0050
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1194 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0053
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1359 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med justerbart spännhandtag, med axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Spännkraft [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23310.0056
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med justerbart spännhandtag, med axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spännkraft1): 6 kN
  • Vikt: 1639 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0051
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 20 mm
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 853 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0054
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 964 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0057
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 40 mm
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 1266 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Slag [mm]:
20 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0052
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1213 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0055
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1370 g
show article view
Excenterspännare
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0058
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1616 g
show article view
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Spännhandtag   

  • Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur
  • Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat    

Referens

Spännhöjden kan utökas med EH 23310. Höjdjusteringselement samt med EH 1107. brickor, samt även minskas med uppspänningsdetaljer, tex. EH 22730..

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Överskridande av spännhöjden förhindras genom höjdbegränsningar.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, storlek 40
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."