23340.0014 - Centrerande Spännelement
med spännsegment

För uppspänning och centrering av arbetsstycken. Exakt självcentrering med en noggrannhet av ±0,025 mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa och/eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och låg bygghöjd karakteriserar denna spännare.

Kan skruvas både uppifrån och nerifrån.   

Denna artikel 23340.0014 - Centrerande Spännelement med spännsegment / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande Spännelement med spännsegment (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Slag s [mm]
Spännkraft F - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,3 mm
Slag s [mm]:
2,3 mm
Spännkraft F max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23340.0014
Dokument
Centrerande Spännelement
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,3 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,3 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • t: 6 mm
  • Antal segment n: 3
  • Slag s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spännkraft F max.: 3,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • Lokaliserings hål D2: 2 mm
  • Lokaliserings hål D3: 4 mm
  • Lokaliserings hål D4: M4
  • Lokaliserings hål H1: 2 mm
  • Lokaliserings hål H2 +0,5: 5,5 mm
  • Lokaliserings hål L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Vikt: 26 g
Centrerande Spännelement

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, svärtat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Spännsegment

  • Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad  

Montering

Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW2 .

Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23340.0014
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."